CHARX T1HBI12-DC200-11M1 - Fahrzeug-Ladedose
1480669

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Fahrzeug-Ladedose, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, Einzeladern, Länge: 11 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact-Fahrzeug-Ladedosen
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Wasser- und schmutzdicht durch hohe Schutzart