PSR-PLC21-2CO-24DC-SC
-
Koppelrelais
1480226
Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, galvanisch getrennt, 2 Wechslerkontakte, 1-kanalig, feste Schraubklemme, Breite: 14 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Koppelrelais |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Zwangsgeführte Kontakte |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais nach IEC/EN 61810 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 70 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | < 50 ms (bei Anforderung über A1) |
Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV zwischen 250 V Laststrompfaden und 24 V Logikpfaden | |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -10 % / +20 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 30 mA |
Einschaltstrom | typ. 100 mA (Δt = 10 ms bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (Testpulsbreite, High-Testpulse und Low-Testpulse) |
1 s (Testpulsrate, High-Testpulse und Low-Testpulse) | |
Leistungsaufnahme an UD | 650 mW (an US) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode, 38,6 V / 600 W |
Statusanzeige | 1 x LED grün (PWR) |
Relais: Relaisausgänge (11/12/14, 21/22/24) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltleistung | min. 150 mW (Schließer / Öffner) |
Einschaltstrom | max. 6 A (Schließer) |
max. 4 A (Öffner) | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer, High-Demand) |
4 A (Schließer, Low-Demand) | |
4 A (Öffner, High-Demand) | |
2,4 A (Öffner, Low-Demand) | |
Quadr. Summenstrom | 37 A2 (Schließer, High-Demand, Derating beachten) |
16 A2 (Öffner, High-Demand, Derating beachten) | |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 107 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED grün (PWR) |
Breite | 14 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 104 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung (1oo1-Struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung (1oo1-Struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 95 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 95 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 10g für Δt = 11 ms (Dauerschock: 5g für Δt = 16 ms) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,75 mm, 1g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude ±0,75 mm, 1g |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1480226 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA162 |
GTIN | 4063151897741 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80,38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 76 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 51d1e278-3deb-43ec-9dbd-c5c8e6cae076 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Einzelsteckbrücke 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Sicherheitsrelais 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg