Single Pair Ethernet M12-Patchkabel
SPE-T1-M12MS/10,0-99B
-
Netzwerkkabel
1478367
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, grün, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12-SPE / IP67, auf freies Leitungsende M12-SPE, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 631715 (IP67)
Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvariaten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Servicearbeiten einfach durchführen: M12Steckverbinder sind steckkompatibel mit IP20Steckverbindern für SPE
Sicher geschirmt: PatchKabel mit Advanced Shielding Technology