SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B - Netzwerkkabel
1478366

Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, grün, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12-SPE / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 63171­5 (IP67)
Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvariaten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Servicearbeiten einfach durchführen: M12­Steckverbinder sind steckkompatibel mit IP20­Steckverbindern für SPE
Sicher geschirmt: Patch­Kabel mit Advanced Shielding Technology