ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Leiterplattenklemme
1477200

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 18 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: ICC..-TP2,5/..L5,0, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: blau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,15 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten
Push-in-Technologie für eine schnelle und einfache Verdrahtung
Feste Verdrahtung und reduzierte Anzahl von Einzelteilen
Auswahl zwischen verschiedenen Rastermaßen
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Häufig gestellte Fragen


Welche Schutzart besitzen die Artikel?

Die Stecker sind nach IP20 zugelassen.



FAQ anzeigen