SAC-4P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1476873
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 Push-Pull, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12 Push-Pull, Kodierung: A, Kabellänge: 0,6 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Leiterwiderstand max. | 58 Ω/km |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Biegezyklen maximal | 10000000 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Push-Pull |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-Pull |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 Push-Pull |
| Polzahl | 4 |
| Verriegelungsart | Push-Pull |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt M12 Push-Pull |
| Polzahl | 4 |
| Verriegelungsart | Push-Pull |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 0,6 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 36 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,95 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,50 mm |
| Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Wellenwiderstand | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | ≤ 80 pF/m (Leiter-Leiter) |
| ≤ 135 pF/m (Leiter-Schirm) | |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
| beständig gegen Seewasser | |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| abriebfest | |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| silikonfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Oberfläche adhäsionsarm | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Normbezeichnung | M12-Push-Pull |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-010 |
| Artikelnummer | 1476873 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CJB |
| GTIN | 4063151890698 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 62,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg