cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20181123| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
| F | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-69584| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40060011| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 | ||