HS LC-H-D3PL/ R1XC6
-
Lichtleiter
1474384
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 6, (1 Reihe, 6 Spalten), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <12 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen