NBC-100,0-94H
-
Netzwerkkabel
1474283
Meterware, Netzwerkkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, 8-adrig (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), Farbe Einzelader: weiß/orange, orange, weiß/grün, grün, weiß, blau, braun, schwarz, Kabellänge: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Sensorart | Ethernet Hybrid |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Leitungslänge | 100 m |
Ethernet-Hybrid [94H] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet-Hybrid [94H] |
Leiteraufbau | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
AWG Signalleitung | 26 |
AWG Spannungsversorgung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,15 mm² (Daten) |
4x 0,85 mm² (Power) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,03 mm ±0,02 mm (Daten) |
1,6 mm ±0,1 mm (Power) | |
Leitungsaußendurchmesser | 8,80 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP (Daten) |
PP (Power) | |
Einzelader, Farbe | weiß/orange, orange, weiß/grün, grün, weiß, blau, braun, schwarz |
Gesamtverseilung | 1 Sternvierer und 4 Adern mit 2 Füllern |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km (Daten) |
≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Differentialimpedanz | 100 Ω ±5 % (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 15 x D, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Schirmdämpfung | ≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz) |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
IEC 60332-1-2 | |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
nach DIN EN 50363-10-2 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
-20 °C ... 60 °C (bei Installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) |
Artikelnummer | 1474283 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1LFA |
GTIN | 4063151885960 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10.965 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10.965 g |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Ursprungsland | AT |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 183,216 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg