8 Ports Ethernet Switch mit 4 PoE-Ports nach 802.3 at mit einer Ausgangsleistung bis zu 30 W für die Gebäudeinstallation im REG-Format. Mit je 4 RJ45-Ports oberhalb und unterhalb der Berührschutzabdeckung. Mit 4 PoE-Ports nach 802.3 at mit einer Ausgangsleistung bis zu 30 W
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG Serie, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 5 °C ... 50 °C, Versorgungsspannungsbereich: 48 V DC ... 55 V DC, REG Bauform nach DIN 43880
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 108 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 62 mm |
Hinweis zu Maßangaben | 6 TE |
Allgemein | Support telefonisch und vor Ort (kostenpflichtig) |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | PC |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet | |
Anzahl Schnittstellen | 8 |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-Ports) |
Ethernet (PoE) | |
Anzahl Schnittstellen | 4 |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
Anzahl Schnittstellen | 4 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-PoE-Anschlüsse) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged Switch 1000 REG |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 802,8 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
351,4 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
94,1 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur: 50 °C, Arbeitszyklus: 100 %) | |
Besondere Eigenschaften | REG Bauform nach DIN 43880 |
Signalverzögerung | Store-and-Forward-Mode, 10/100 MBit/s, abhängig von Frame-Größe |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Spannungsversorgung), Link/Activity und PoE pro Ethernet-Port |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
PoE Poe-Erkennung LED gelb | |
LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 7,6 W |
Prüfspannung | 500 V DC |
Prüfstrecke | Zwischen den Ethernet-Ports 1500 V AC 1 min |
24-V-Versorgung (US) / FE 500 V DC 1 min | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 54 V DC (Empfohlen) |
48 V DC | |
Versorgungsspannungsbereich | 48 V DC ... 55 V DC |
Stromaufnahme maximal | 2,5 A (bei Us = 52 V DC, Datenübertragung 1 GBit/s) |
Anschlussart | Federkraftanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | max. 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Elektromagnetische Felder) Klasse A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-3 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Statusanzeige | LEDs: US (Spannungsversorgung), Link/Activity und PoE pro Ethernet-Port |
Artikelnummer | 1473642 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN412 |
GTIN | 4063151884864 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 287 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 208 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
Ihre Vorteile
REG Bauform nach DIN 43880
POE-Status-LED pro Port
Autonegotiation
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Autocrossing
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg