REL-SR- 24DC/2X21/FG X
-
Sicherheitsrelais
1473564
Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 61810-3, Kontaktausführung 2 Wechsler. Die Anforderungen für Typ A gemäß DIN EN 61810-3 werden erfüllt, wenn die Beschaltung als 1 Schließer / 1 Öffner erfolgt.
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter nicht geeignet. |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module in Tragschienenrichtung wird mindestens eine Basisisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Produkttyp | Einzelrelais |
Anwendung | Zwangsgeführte Kontakte |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule- und Kontaktseite | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 05.09.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,7 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung (offener Kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule- und Kontaktseite | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | ungepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 30 mA |
Eingangsverlustleistung bei UN | 0,72 W |
Ansprechzeit typisch | 15 ms |
Rückfallzeit typisch | 10 ms |
Spulenspannung | 24 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler, zwangsgeführt |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
60 V DC | |
54 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Zwangsgeführte Kontakte gemäß EN 61810-3 | Typ B |
Breite | 12,6 mm |
Höhe | 29 mm |
Tiefe | 26,3 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Normen/Bestimmungen | EN 61810-1 |
EN 61810-3 | |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | EN 60947-5-1 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule- und Kontaktseite | |
Normen/Bestimmungen | EN 60947-5-1 |
Montageart | Steckmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1473564 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 20 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK69D5 |
GTIN | 4063151885700 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19,34 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg