Der THERMOMARK PRIME 2.0 ist eine Kombination aus bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie, integrierter MARKING system App und einer netzunabhängigen Energieversorgung durch einen austauschbaren Akku. Er wurde sowohl für den mobilen als auch stationären Einsatz entwickelt.
Erstellen Sie auf professionelle und effiziente Weise Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagen- sowie Klemmenkennzeichnungen. Dabei eignet sich der Drucker für die Bedruckung aller UCT-, US- und UM-Kartenmaterialien des MARKING system Portfolios. Dank der integrierten Markierungs-Software und dem aufstellbaren 7“-Multitouch-Display ist die Bedienung einfach und sie sparen Zeit bei der Erstellung ihrer Markierungslösungen.
THERMOMARK PRIME 2.0
-
Thermotransferdrucker
1472405
Thermotransferdrucker zur Bedruckung von Kartenmaterialien mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den stationären als auch mobilen Einsatz durch ein 7"-Touch Farb-Display mit integrierter "MARKING system App" und einem wechselbaren Akkupack.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Markierungssystem |
Lieferumfang | THERMOMARK PRIME 2.0, Netzkabel (Steckgesicht Typ F), USB-Kabel, Farbbandkassette TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), Magazin TMP-US-MAG1 (0803341), Magazin TMP-UCT-MAG1 (0803342), Markierungsmaterial UCT-TM 6 (0828736), Markierungsmaterial US-EMLP (85,6X54) (0828806), mehrsprachige Packungsbeilage |
Beschriftung | |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer für Matten und Karten |
Geräteeigenschaften | |
Druckbreite | 104 mm |
Druckauflösung | 300 dpi |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Breite | 224 mm |
Höhe | 122 mm |
Länge | 292 mm |
Material Kunststoffschildchen | UCT |
US | |
UM |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
Artikelnummer | 1472405 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
Produktschlüssel | BG1221 |
GTIN | 4063151883140 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9.634 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7.751 g |
Zolltarifnummer | 84433210 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farbbandkassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farbbandkassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farbbandkassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farbbandkassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farbbandkassette 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Magazin 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Magazin 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Magazin 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Magazin 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Magazin 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Magazin 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Magazin 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Magazin 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Magazin 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Magazin 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Magazin 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Magazin 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Magazin 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Magazin 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Magazin 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Magazin 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Magazin 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Magazin 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Magazin 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Magazin 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Magazin 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Magazin 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Magazin 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Magazin 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Magazin 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Magazin 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Magazin 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Magazin 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Magazin 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Magazin 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Magazin 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Magazin 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Magazin 1281799
-
TMP-UM-MAG1 - Magazin 0831200
-
TMP-UM-MAG2 - Magazin 0831201
-
TMP-UM-MAG3 - Magazin 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Magazin 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Magazin 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Magazin 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Magazin 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Magazin 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Magazin 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Magazin 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Magazin 0803681
-
TMP/ACCU - Akku 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Netzteil 0803672
-
TMP/CHARGER - Ladegerät 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kabel 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Akkufachabdeckung 0803669
-
CLEANING STICK - Reinigungsstift 5146697
-
TMP BAG - Transporttasche 0803674
-
TMP CASE - Koffer 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Transporttasche 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Originalverpackung 1352571
-
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Software 1669297
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Ihre Vorteile
Einfache Gestaltung von Markierungslösungen vor Ort durch integrierte Markierungs-Software und aufstellbarem 7"-Multitouch-Display. Zusätzliche Ansteuerung über die Desktop-Markierungs-Software möglich.
100 % unabhängig dank austauschbarem und wieder aufladbarem Akku
Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter 10 s
Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
Schnelle und hochwertige Bedruckung pro Kartenmaterial in unter 8 Sekunden
Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
Die Druckauflösung mit 300 dpi ist für alle gängigen Anwendungen und Materialien absoluter Standard in der Industrie
Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg