THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker
1472379

Thermotransferdrucker zur ein- und doppelseitigen Bedruckung von Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die beidseitige Bedruckung garantiert eine optimale Lesbarkeit der Schrumpf- und Markierungsschläuche
Durch die Abschaltung von einem der 300 dpi Druckköpfe ist eine einseitige Bedruckung von Rollenmaterialien möglich
Geeignet für Rollenmaterialien aus dem MARKING system Produktportfolio
Einfaches Zuschneiden oder Perforieren der Endlosmaterialien im Rollenformat mit dem THERMOMARK E.CUTTER (zum Schneiden von Etikettenmaterial im Endlosformat) oder dem THERMOMARK E.CUTTER/P (zum Perforieren von Schrumpfschlauch im Endlosformat)
Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem: Kompatibilität zum THERMOMARK E SERIES Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Statusmeldungen erfolgen komfortabel in Echtzeit und bidirektional zur Markierungs-Software, dank OPC UA bei Betrieb des Druckers über die Ethernet-Schnittstelle
Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
Die Druckauflösung mit 300 dpi ist für alle gängigen Anwendungen und Materialien absoluter Standard in der Industrie
Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung und Verwaltung mit der MARKING system Software