Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1471548
Managed Switch mit 12 RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, und eine Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C, redundante Stromversorgung: 24 V DC (Nennwert)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 82,7 mm |
Höhe | 188,39 mm |
Tiefe | 197,12 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | Metall |
Montageart | Montageschiene |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Anzahl der Kanäle | 12 (RJ45-Ports) |
Ethernet (SFP) | |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100/1000 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
Anzahl der Kanäle | 4 (SFP-Ports) |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Alarmrelaisausgang: 24 V DC, 1 A max. |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Managed Switch EP6000 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Switch-Funktionen | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
MAC-Adresstabelle | 16k |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status |
Lokale Diagnose | Stromversorgung Versorgungsspannung LED grün |
Fehler Alarmmeldung LED rot | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 50 W |
Übertragungsmedium | Kupfer |
je nach verwendetem SFP-Modul | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (Redundante DC-Stromversorgungen sorgen für Lastverteilung) |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 36 V DC |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Baumustergeprüft bei 85 °C für 16 Stunden) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Normbezeichnung | Umweltbedingungen |
Normen/Bestimmungen | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Statusanzeige | LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status |
Artikelnummer | 1471548 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN512 |
GTIN | 4063151877538 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.646 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.020 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-Nr.: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS-Nr.: 61788-32-7) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg