FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471547

Managed Switch mit 12 RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, und einer Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (Nennwert)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.