Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Edge Computing
Gebäudeautomation
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Solid-State-Relais
Schütz und Leistungsrelais
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
Bildungslösungen
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäude
Rechenzentren
PROZESSINDUSTRIE
Marine und Offshore
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact Deutschland
Phoenix Contact-Gruppe
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Karriere
Übersicht
Jobbörse
Phoenix Contact als Arbeitgeber
Schülerinnen und Schüler
Studierende
Fach- und Führungskräfte, Absolventen und Absolventinnen
Benefits
Standorte
Events & News
Übersicht
Events und Seminare
All Electric Society Mobil
News
Newsletter
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PIA Chatbot
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Fachplaner
Informationen für den Elektrofachgroßhandel
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Seminare
Engineering-Dienstleistungen
Bestellung und Lieferung
Digital Business
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Drucker und Werkzeuge mieten
Product Security Incident Response Team
Rücksendung und Reklamation
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
HC-MOT-AFL-FL-DI_2 VPE 50 - Dichtung
HC-MOT-AFL-FL-DI_2 VPE 50
-
Dichtung
1470966
Dichtung, Artikelfamilie: VARIOCON
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Gehäuse mit Bügelverriegelung
Produktfamilie
VARIOCON
Maße
Breite
90 mm
Höhe
2 mm
Länge
90 mm
Materialangaben
Material
EPDM
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-30 °C ... 100 °C
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1470966
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
AE
Produktschlüssel
ABLADE
GTIN
4063151876265
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
22,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4,33 g
Zolltarifnummer
40169300
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe