ME 22,5 UTL H BUS 10/2 GY - Seitenelement
1468250

Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (links), hohe Bauform, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: grau (ähnlich RAL 7042)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder