TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - DC-USV mit integrierter Stromversorgung und Kapazität
1467808

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung und Kapazität, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, USI (Universal Service Interface), Tragschienenmontage, Eingang: 230 V AC, Eingang:1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A / 6 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails