Das TRIO3-Kapazitätsmodul vereint die Stromversorgung, elektronische Umschalteinheit und den Energiespeicher in einem Gehäuse. Die erforderliche Energie zur Überbrückung von Netzausfällen speichert das Kapazitätsmodul in wartungsfreien Doppelschichtkondensatoren. Abhängig vom erforderlichen Laststrom ist eine Netzausfallüberbrückung von mehreren Minuten möglich. Dank der USB-C (USI)- oder RS-485-Schnittstellen wird ihr PC komfortabel heruntergefahren.
TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485
-
DC-USV mit integrierter Stromversorgung und Kapazität
1467800
TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung und Kapazität, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, USI (Universal Service Interface), Tragschienenmontage, Eingang: 230 V AC, Eingang:1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A / 3 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| < 140 V DC (1 %/V) | |
| Stromaufnahme | typ. 1,45 A (100 V AC) |
| typ. 0,75 A (240 V AC) | |
| Stromaufnahme IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,11 A (120 V AC) |
| 0,64 A (230 V AC) | |
| Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 1,31 A (120 V AC) |
| 0,73 A (230 V AC) | |
| Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| 0,11 A (230 V AC) | |
| Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,57 A (120 V AC) |
| 0,29 A (230 V AC) | |
| Leistungsaufnahme Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 151 W (120 V AC) |
| 149 W (230 V AC) | |
| Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 133 W (120 V AC) |
| 148 W (230 V AC) | |
| Leistungsaufnahme PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 52 W (120 V AC) |
| 54 W (230 V AC) | |
| Pufferzeit | 25 s (5 A) |
| Aufladezeit | approx. 6 min (bei vollständig entladenen Kondensatoren) |
| Wiederaufladezeit | approx. 3 min |
| Einschaltzeit | ≤ 1 ms |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 20 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Stromaufnahme | typ. 1,4 A (100 V DC) |
| typ. 0,7 A (240 V DC) | |
| Wirkungsgrad | typ. 93,5 % (230 V AC) |
| typ. 92,1 % (120 V AC) | |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Crest Faktor | typ. 1,58 (120 V AC) |
| typ. 1,7 (230 V AC) | |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Leistungserhöhung (bis max. 180 %) |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restwelligkeit | < 100 mV |
| Anstiegszeit | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC ±2 % |
| Ausgangsspannungsbereich | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V leistungskonstant) |
| Ausgangsstrom IN | 5 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Dynamischer BOOST (ICAP.Boost) | 17,5 A (350 ms) |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 420 W (350 ms) |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 180 W (5 s) |
| Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10,3 W |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Batteriebetrieb | |
| Ausgangsspannung | 23,5 V DC ±2 % |
| Ausgangsspannungsbereich | 23,5 V DC ... 27,5 V DC (> 24 V leistungskonstant) |
| Ausgangsstrom IN | 5 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Dynamischer BOOST (ICAP.Boost) | 17,5 A (350 ms) |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 11 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 9 W (230 V AC) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 4 W (230 V AC) |
| Ausgangsstrombegrenzung | 17,5 A (350 ms) |
| Wiederbereitschaftszeit | 55 s (dyn. Boost) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Eingang | |
| Ladestrom | 1 A ... 2 A |
| Ladeleistung | 24 W |
| Allgemein | |
| Kapazität | 3 kJ |
| Speichermedium | Doppelschichtkondensator |
| Zulässige Vorsicherung | B10 |
| Pufferzeit | 25 s (5 A) |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Kennzeichnung | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (empfohlen) | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (empfohlen) | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 (empfohlen) | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Kennzeichnung | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 4 mm² (empfohlen) | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 4 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 4 mm² (empfohlen) | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 12 (empfohlen) | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Kennzeichnung | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Kommunikation | |
| Anschlussart | RS-485 |
| Kommunikation | |
| Anschlussart | USI (USB-C) |
| Schnittstelle | USI (Universal Service Interface) |
| RS-485 | |
| Signalzustand Mains_Mode | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.1 Mains Mode |
| Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
| Schaltkontakt | nicht potenzialfrei |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | High: Uout > Uset -2 V 2% und Uout < 30,5 2% Low: Uout < Uset -2V 2% oder Uout > 30,5 2% Gerät ist im Buffer mode |
| Ausgang belastbar | 20 mA |
| Zuordnung Zustand - Signal | active - high |
| Bezugspotenzial | GND (2.2 Minus-Pol) |
| LED-Statusanzeige | grün |
| Widerstand | 1,2 kΩ (Pull-up) |
| Signalzustand Alarm | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.2 Alarm |
| Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
| Schaltkontakt | nicht potenzialfrei |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Alarmschwelle |
| Ausgang belastbar | 20 mA |
| Zuordnung Zustand - Signal | NC (Normally Closed) |
| Strombelastbarkeit | 20 mA |
| Bezugspotenzial | GND (2.2 Minus-Pol) |
| LED-Statusanzeige | rot |
| Widerstand | 1,2 kΩ (Pull-up) |
| Signalzustand Ready | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.3 Ready |
| Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
| Schaltkontakt | nicht potenzialfrei |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | High : CAPs sind vollständig geladen Gerät ist im Buffer mode Low: CAPs werden geladen |
| Ausgang belastbar | 20 mA |
| Zuordnung Zustand - Signal | active - high |
| Stromtragfähigkeit | 20 mA |
| Bezugspotenzial | GND (2.2 Minus-Pol) |
| LED-Statusanzeige | grün |
| Widerstand | 1,2 kΩ (Pull-up) |
| Signalzustand Remote | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.4 |
| Kanal | DI (Digitaler Eingang) |
| Zustand (konfigurierbar) | Remote |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Remote |
| Zuordnung Zustand - Signal | active - low |
| Bezugspotenzial | 2.2 (Minus Pol, identisch mit 3.1, 3.2, 3.3) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 5,3 kV DC (Typprüfung) |
| 3,1 kV DC (Stückprüfung) | |
| 6 kV DC | |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 4 kV DC |
| Produkttyp | DC-USV mit integrierter Kapazität |
| Produktfamilie | TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung und Kapazität |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1490000 h |
| 1380000 h | |
| 1130000 h | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Überspannungskategorie (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 133 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 125 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 50 Hz, Amplitude ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) | |
| Normbezeichnung | Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | |
| Normbezeichnung | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | |
| Normbezeichnung | Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme | |
| Normbezeichnung | IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62443-4-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Kennzeichnung | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
| DNV | Klasse A |
| Zusatztext | Bereich Energieverteilung |
| DNV GL Störabstrahlung | |
| DNV | Klasse B |
| Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | symmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) | |
| Ausgang | symmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| unsymmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 3) | |
| Signal | unsymmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1467800 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMUDC3 |
| GTIN | 4063151864859 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.852 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.367 g |
| Zolltarifnummer | 85322900 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg