FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1467018
PoE+ Ethernet Switch gemäß IEEE 802.3af/at, mit 8 PoE-RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, 2 SFP-Ports, automatischer Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS mit einem Leistungsbudget von 120 W
Produktdetails
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 107 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Betriebsart A PoE |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Blende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | Polycarbonat faserverstärkt |
| Aluminium / Stahlblech DC01 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Verbindungsstatus, PoE |
| Eingangspuffer | 1,5 MBit |
| Ausgangspuffer | 1,5 MBit |
| LWL-Schnittstelle | |
| Anschlussart | SFP |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
| Übertragungslänge | bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 2 (SFP-Port) |
| Ethernet (PoE) | |
| Anzahl Schnittstellen | 8 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
| Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
| Signal-LEDs | LNK/ACT, 100, POE |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-PoE-Ports) |
| Ausgangsleistung (Gesamt) | max. 120 W |
| Ausgangsleistung (pro Port) | max. 30 W |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Bauform | Stand-alone |
| MTTF | 30,9 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| 460,9 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) | |
| 451,8 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) | |
| Besondere Eigenschaften | Erweiterter Temperaturbereich |
| Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet | |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PSE, gemäß IEEE 802.3af/at |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| MAC-Adresstabelle | 4k |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
| Weitere Funktionen | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
| Priorisierung nach Quality-of-Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Gigabit Ethernet 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PSE, gemäß IEEE 802.3af/at |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 57 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 7,1 A (bei 20 V DC) |
| Stromaufnahme typisch | 157 mA (bei 24 V DC) |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | 2000 m (maximal) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| EN 55032 (Störaussendung) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | PSE, gemäß IEEE 802.3af/at |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Statusanzeige | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 1467018 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN115 |
| GTIN | 4063151862657 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 851 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 766 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Stromversorgung 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Stromversorgung 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Stromversorgung 1110155
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Leiterplattenstecker 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplattenstecker 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL SFP FX - Medienmodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Medienmodul 2891082
-
FL SFP GT - Medienmodul 2989420
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Medienmodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Medienmodul 1025401
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP LX40 - Medienmodul 1113081
Ihre Vorteile
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
POE-Status-LED pro Port
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg