VAL-SPP-T2-335-3+1-UT
-
Überspannungsableiter Typ 2
1466602
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE).
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren