VAL-SPP-T2-335-3+0-UT-R - Überspannungsableiter Typ 2
1466599

Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren