VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R
-
Überspannungsableiter Typ 2
1466212
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Bei Verschmutzungsgrad 3 und Verdrahtung mittels Gabelkabelschuh ist für Querschnitte ≥ 16 mm² ein zusätzlicher seitlicher Mindestabstand zu geerdeten leitfähigen Oberflächen von 1 mm einzuhalten. Bei Verschmutzungsgrad 2 sind keine zusätzlichen seitlichen Abstände erforderlich. |
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | VAL-SPP |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 1 A (gG) |
Betriebsspannung AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) bei Verschmutzungsgrad 2) |
5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
Betriebsstrom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Betriebsspannung DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
Betriebsstrom DC | 1 A DC |
Betriebsspannung DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
Betriebsstrom DC | 200 mA DC |
Isolierungsart | Zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis hat das Produkt doppelte / verstärkte Isolation. |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² (ohne Aderendhülse) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,6 mm |
Höhe | 109,1 mm |
Tiefe | 71,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe | grau (RAL 7042) |
lichtgrau (RAL 7035) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Nennspannung UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 275 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 275 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 305 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A (25 mm²) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 120 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (bei In) |
≤ 1,1 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (bei In) |
≤ 1,3 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (bei In) |
≤ 0,4 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Zusätzliche technische Daten | |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 100 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20C (im eingebauten Zustand) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 + A11:2018 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1466212 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1381 |
GTIN | 4063151857684 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 261,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 236,7 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg