PTCB E1 24DC/0.63A NO
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1464486
1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,63 A. Mit Fernmeldung und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Gibt es ein Hardware-Tutorial, das die Funktionen des PTCB erklärt?
Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, das den Einstieg in den PTCB erleichtert.... Mehr anzeigen
Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, das den Einstieg in den PTCB erleichtert.
Weniger anzeigenWie wird der Nennstrom eingestellt?
1. Starten Sie den Programmiermodus durch Drücken des LED-Tasters für > 2 Sekunden. Die LED stellt über einen gelben Blinkrhythmus den eingestellten Nennstrom dar, z. B. 4 x Blinken für 4 A.
2. Stellen Sie den gewünschten Nennstrom durch mehrma...
Mehr anzeigen
1. Starten Sie den Programmiermodus durch Drücken des LED-Tasters für > 2 Sekunden. Die LED stellt über einen gelben Blinkrhythmus den eingestellten Nennstrom dar, z. B. 4 x Blinken für 4 A.
2. Stellen Sie den gewünschten Nennstrom durch mehrmaliges Drücken des Tasters ein, z. B. 3 x für 3 A, anschließend wird dies durch 3 x Blinken angezeigt.
3. Um den neuen Stromwert zu bestätigen, drücken Sie den Kanal-Taster > 2 Sekunden.
Erfolgt keine Bestätigung, verlässt der Kanal den Programmiermodus nach 60 Sekunden.
Welche Signale bietet der PTCB?
Es gibt verschiedene Ausführungen des PTCB, mit 13-14 potenzialfreien Kontakten (NO/NO2) oder mit einer Kombination aus Reset-Eingang und Statusausgang (SI-R)
NO - potenzialfreier Remote-Kontakt 13-14
Dies zeigt den Status des PTCB an. Bei...
Mehr anzeigen
Es gibt verschiedene Ausführungen des PTCB, mit 13-14 potenzialfreien Kontakten (NO/NO2) oder mit einer Kombination aus Reset-Eingang und Statusausgang (SI-R)
NO - potenzialfreier Remote-Kontakt 13-14
Dies zeigt den Status des PTCB an. Bei einer Fehlerabschaltung gibt er eine Meldung aus.
geschlossen = es gibt keinen Fehler
offen = es gibt eine Fehlerabschaltung
Beim NO2 wird der Kontakt auch geöffnet, wenn der Kanal manuell abgeschaltet wird.
SI - Statusausgang
Potenzialgebundenes Statussignal, das den inversen Status des PTCB widerspiegelt. Bei einer Fehlerabschaltung gibt er eine Meldung aus.
High (24 V) = es gibt eine Fehlerabschaltung
Low (0 V) = es gibt keinen Fehler
Maximaler Strom 20 mA
RST - Reset-Eingang
Der durch einen Fehler abgeschaltete Kanal wird über eine fallende Flanke wieder eingeschaltet.
Wie hoch ist der maximale Strom für einen Kurzschluss?
Der maximale Strom hängt vom verfügbaren Strom ab, den das Netzteil im Kurzschlussfall liefern kann, sowie von der Art des Kurzschlusses. Der Strom wird nicht durch den PTCB begrenzt.
Wie viele PTCBs können gebrückt werden?
Die Begrenzung der Anzahl der PTCBs, die gebrückt werden können, wird nicht durch die PTCBs, sondern durch die Brücken bestimmt. Die Brücken können einen maximalen Strom von 32 A tragen und die größte Brücke hat 50 Pole. Bei entsprechendem Strom könn... Mehr anzeigen
Die Begrenzung der Anzahl der PTCBs, die gebrückt werden können, wird nicht durch die PTCBs, sondern durch die Brücken bestimmt. Die Brücken können einen maximalen Strom von 32 A tragen und die größte Brücke hat 50 Pole. Bei entsprechendem Strom können daher bis zu 50 PTCBs gebrückt werden.
Weniger anzeigenMit welchen Klemmen ist der PTCB kompatibel?
Der PTCB ist mit dem gesamten CLIPLINE complete Portfolio kompatibel, sodass je nach Anforderung eine entsprechende Klemme eingesetzt werden kann. Die entsprechenden Brücken sind ebenfalls Teil des CLIPLINE complete Klemmenportfolios. Eine Auswahl ko... Mehr anzeigen
Der PTCB ist mit dem gesamten CLIPLINE complete Portfolio kompatibel, sodass je nach Anforderung eine entsprechende Klemme eingesetzt werden kann. Die entsprechenden Brücken sind ebenfalls Teil des CLIPLINE complete Klemmenportfolios. Eine Auswahl kompatibler Produkte (und zugehöriger Brücken) finden Sie unter der Registerkarte Zubehör auf der Produktseite.
Weniger anzeigen