PTCB E1 24DC/0.1A NO
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1464484
1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,1 A. Mit Fernmeldung und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Anschluss für Signalleitung geprüft nach EN 61000-4-4 mit 1kV; ggf. kundenseitig Schutzmaßnahmen vorsehen |
Wiederholte harte Kurzschlüsse können das Schmelzintegral der integrierten Vorsicherung verringern. |
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | PTCB |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsspannung | 12 V DC |
24 V DC | |
Bemessungsstrom IN | 15 A DC (Gesamtstrom Eingang) |
0,1 A DC (Nennstrom Ausgang) | |
Bemessungsstrom IN | 0,1 A DC |
Bemessungsstrom (voreingestellt) | 0,1 A |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Auslöseart | E (elektronisch) |
Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
Spannungsfestigkeit | max. 35 V DC (Lastkreis) |
Aktive Strombegrenzung | typ. 1,2 x IN |
Sicherung | elektronisch |
Wirkungsgrad | > 98,5 % |
Ruhestrom I0 | typ. 5 mA |
Verlustleistung | typ. 0,1 W (im Leerlauf) |
< 0,7 W (im Nennbetrieb) | |
Modulinitialisierungszeit | 40 ms |
Wartezeit nach Abschaltung eines Kanals | 5 s (bei Überlast / Kurzschluss) |
Messtoleranz I | ± 17 % |
Temperaturderating | 15 A (Gesamtstrom bei 60 °C) |
20 A (Gesamtstrom bei 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 29744199 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
14148273 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
2599157 h (bei 60 °C mit 100 % Last) | |
Spannungsfall | 0,058 V (bei 0.1 A) |
Fail-Safe-Element | 4 A DC |
Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
Lastkreis | |
Abschaltzeit | ≤ 600 ms |
≥ 520 ms (Abhängig von dem verfügbaren Last) | |
Abschaltung typ. 1,2 x IN | |
Unterspannungsabschaltung | ≤ 9,2 V DC (aktiv) |
≥ 10,2 V DC (inaktiv) | |
Überspannungsabschaltung | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
Max. kapazitive Last | 2,35 mF (Abhängig von der Stromeinstellung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Fernmeldekreis |
Schaltfunktion | Schließer |
Betriebsspannung | 0 V DC ... 30 V DC |
Betriebsstrom | 100 mA DC |
Hauptstromkreis IN+ | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hauptstromkreis IN- | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hauptstromkreis OUT | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Fernmeldekreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
Kanal LED gelb | blinkt (Programmiermodus aktiv) |
Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt schnell (Kanal ausgeschaltet, Fremdspannung am Ausgang, möglicher Installationsfehler) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 105,8 mm |
Tiefe | 55,6 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material | PBT |
PBT | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 3000 m bis 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m bis 46 °C (amsl) | |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Schock (Betrieb) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) |
59,6 Hz ... 150 Hz (Beschleunigung 5g; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
5 Hz ... 100 Hz (Resonanzsuche 4g; Resonanzfrequenz 4g; 90 min nach DNV GL Klasse B) |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
DNV GL | |
Kennzeichnung | Schiffbau-Zulassung |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | A |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | A |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-30 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse – Teil 2-30: Prüfverfahren – Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1464484 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA135 |
GTIN | 4063151858018 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25,81 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 15681311-dc9a-4d0e-9110-b477c80c0845 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,27 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBS 20-6 - Steckbrücke 3030365
-
FBS 50-6 - Steckbrücke 3032224
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steckbrücke 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steckbrücke 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steckbrücke 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steckbrücke 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steckbrücke 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steckbrücke 3032211
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
FBS 3-6 GY - Steckbrücke 3032240
-
FBS 4-6 GY - Steckbrücke 3032279
-
FBS 5-6 GY - Steckbrücke 3032266
-
FBS 2-5 - Steckbrücke 3030161
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 50-5 - Steckbrücke 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
FBS 3-5 GY - Steckbrücke 3038972
-
FBS 4-5 GY - Steckbrücke 3038985
-
FBS 5-5 GY - Steckbrücke 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030873
-
PT 4 - Durchgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Durchgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Durchgangsklemme 3211797
-
ST 4 - Durchgangsklemme 3031364
-
ST 4-TWIN - Durchgangsklemme 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Durchgangsklemme 3031445
-
QTC 2,5 - Durchgangsklemme 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Durchgangsklemme 3206446
-
PT 2,5 - Durchgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Durchgangsklemme 3209578
-
ST 2,5 - Durchgangsklemme 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Durchgangsklemme 3031306
-
QTC 1,5 - Durchgangsklemme 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Durchgangsklemme 3205077
-
PT 10 - Durchgangsklemme 3212120
-
ST 10 - Durchgangsklemme 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Marker für Klemmen 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät Typ 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Doppelstockklemme 3208511
-
PTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3210567
-
PTTB 4 - Doppelstockklemme 3211786
-
DB 50- 90 BK - Drahtbrücke 2820916
-
DB 50- 90 BU - Drahtbrücke 2821180
-
DB 50- 90 GY - Drahtbrücke 2820929
-
DB 50- 90 RD - Drahtbrücke 2864639
Ihre Vorteile
Genaue Fehlerlokalisierung und schnelle Wiederverfügbarkeit dank Statusmeldung und Rücksetzbarkeit vor Ort und aus der Ferne
Anlagen mühelos planen, durch präzise Abschaltung und geringe Spannungsverluste
Mehr Platz im Schaltschrank durch integrierte Potenzialverteilung von Plus und Minus auf 6 mm
Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg