DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Überspannungsschutzgerät
1464188

Querschnitt
Anschlussart

Überspannungsschutz mit Statusanzeige für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 250 MBit/s, G.fast bis zu 1,5 GBit/s) im Aufputz-Gehäuse. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Integrierter Überlastschutz (Power-cross). Anschluss: RJ45 (RJ12) und Push-in.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Installation in Schränken und an der Wand durch Schraubbefestigung und Aufschnappen auf einer Tragschiene
Präzise Funktionsüberwachung, durch Statusanzeige am Gerät
Keine Einschränkung der Datenübertragung auch bei hohen Geschwindigkeiten
Tests der Deutschen Telekom bestätigen die Kompatibilität mit VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) und G.fast
Sicheres Verhalten bei Überlast (Power-cross) durch integrierten Trenn-Mechanismus sowie elektronischem Strombegrenzer