XPC 1,5/15-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker
1464119

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 15, Artikelfamilie: XPC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Hoher Bedienkomfort dank des direkten kraftschonenden und werkzeuglosen Leiteranschlusses
Schneller Anschluss aller Leiterarten mit und sogar ohne Aderendhülse
Sichere Verdrahtung durch akustische und optische Rückmeldung
Schnelles Lösen der Leiter durch einfaches Betätigen der orangefarbenen Lösetaste
Steckkompatibel zu bestehenden Grundleisten des COMBICON-Portfolios
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit

Häufig gestellte Fragen


Kann ich den orangefarbenen Pusher zum Lösen der Leiter von Hand bedienen?

Ja, das ist möglich.Einfacher für Sie ist jedoch die Tastenbetätigung mit dem Schraubendreher 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Mehr anzeigen

Ja, das ist möglich.Einfacher für Sie ist jedoch die Tastenbetätigung mit dem Schraubendreher 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Weniger anzeigen

Wie oft kann ich den Leiter mit Push-X anschließen?

Die im Rahmen der Standardnormen geprüften 10 Beschaltungszyklen werden in der Praxis deutlich übertroffen.​... Mehr anzeigen

Die im Rahmen der Standardnormen geprüften 10 Beschaltungszyklen werden in der Praxis deutlich übertroffen.​

Weniger anzeigen

Mit welchen Artikeln können die Stecker kombiniert werden?​

Der Stecker ist mit den COMBICON-Artikeln der Produktlinie S kompatibel, die auf dem Steckgesicht der MC 1,5 basieren. Die zu dem jeweiligen Stecker passenden Produkte finden Sie unter "Zubehör".


Wie kann ich beim Stecken das Vertauschen mehrerer gleicher Stecker vermeiden?

Die Kodierung der Grundleiste erfolgt durch passende Kodierprofile, die Sie unter „Zubehör“ finden. Beim Stecker ist die Kodiernase entfernbar.


Wie kann ich eine einfache elektrische Prüfung meiner Applikation durchführen?

Der XPC besitzt auf der Oberseite einen Tippabgriff und mit einer Messpitze kann das Signal einfach abgegriffen werden. Die passende Messspitze finden Sie unter „Zubehör“.... Mehr anzeigen

Der XPC besitzt auf der Oberseite einen Tippabgriff und mit einer Messpitze kann das Signal einfach abgegriffen werden. Die passende Messspitze finden Sie unter „Zubehör“.

Weniger anzeigen

Kann ich davon ausgehen, dass der Klemmraum zuverlässig geöffnet und einsatzbereit ist?​

Ja, die Konstruktion und die Materialien wurden so definiert, dass Push-X auch nach rauem Transport unter den definierten Umgebungsbedingungen funktionsbereit ist. Dies wurde ausgiebig in unseren Laboren nachgewiesen​. Die Klemmräume werden im geöffneten Zustand ausgeliefert.


Muss ich den flexiblen Leiter vor dem Anschließen verdrillen?

Ein Verdrillen ist nicht zwingend erforderlich. Abgespreizte Leiter sind jedoch nicht zulässig und können durch leichtes Verdrillen wieder in Form gebracht werden.



FAQ anzeigen