XT 2,5-TWIN-TG - Trennklemme
1462724

Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,34 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Höchster Bedienkomfort dank der kraftschonenden und werkzeuglosen Push-X-Technologie
Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
Offene Klemmkammern garantieren eine schnelle Verdrahtung am Einsatzort
Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Individuelle und einfache Bestückung mit Trennstecker, Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Durchgangsverbinder
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung