XT 2,5-TWIN-MT - Messertrennklemme
1462720

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,34 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Höchster Bedienkomfort dank der kraftschonenden und werkzeuglosen Push-X-Technologie
Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch die implementierte Messertrennung
Offene Klemmkammern garantieren eine schnelle Verdrahtung am Einsatzort
Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung