PRC 35 SEAL 8-12 SET 25 - Einlegedichtung
1461455

Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien