FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT - Kombiableiter Typ 1+2+3
1461301

Kompakter, nicht-steckbarer und leckstromfreier Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Basis verschleißfreier Carbon-Funkenstreckentechnologie für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamen N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich, Ableitvermögen bis 100 kA für die Blitzschutzklassen I und II.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Betrieb und höchste Verfügbarkeit der Anlage durch zuverlässigen Schutz bei Blitzstrom- und Überspannungsereignissen dank neuartiger leistungsstarker Funkenstreckentechnologie
Höchste Leistung auf kleinstem Bauraum für alle gängigen Stromversorgungssysteme
Geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich dank leckstromfreier Schutzschaltung und mechanischer optischer Statusanzeige
Platzsparende und kostengünstige Installation dank schmaler Baubreite
Jederzeit über die Funktionsfähigkeit der Schutzwirkung informiert durch eindeutige Grün/Rot-Anzeige und optionalen Fernmeldekontakt