Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT USV. Durch automatische Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Batteriemodule für QUINT USV mit IQ Technology gehen optimal geladen an unser Warenlager.
UPS-BAT/LI/24DC/284WH
-
Batteriemodul
1460923
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528-20230517DNV
Zulassungs-ID: TAA0000265| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||