Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT USV. Durch automatische Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Batteriemodule für QUINT USV mit IQ Technology gehen optimal geladen an unser Warenlager.
UPS-BAT/LI/24DC/64WH
-
Batteriemodul
1460921
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh. Als Ersatzbatterie wird 1x 1446073 benötigt.. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528-20230517DNV
Zulassungs-ID: TAA0000265| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20230523Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schnelle Installation dank automatischer Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosem Austausch während des Betriebs
Intelligentes Batteriemanagement für eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Verfügbarkeit mit der QUINT4-USV
Lange Lebensdauer dank optimaler Ladecharakteristik und Zyklenfestigkeit
Kompakte Lösung bis 11 Ah auf der Hutschiene dank hoher Energiedichte