Kontakteinsatz, inkl. 4 Befestigungsschrauben
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Kontakteinsatz
1459657
Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung/Signal, nur für Kunststoffgehäuse geeignet
Produktdetails
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Allgemein | Für Crimpkontakte CK4,0-ED..(Leistungskreis), CK1,6-ED... (Steuerkreis) |
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Nur in Kunststoffgehäuse verwendbar |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-COM |
| Anwendung | Leistung/Signal |
| Bauform | COM |
| Polzahl | 6 |
| Steckgesicht | 4+2+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 4 (Leistungskontakte) |
| 11 - 12 (Steuerkontakte) | |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Anzahl Leistungskontakte | 4 |
| Anzahl Steuerkontakte | 2 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 22,4 mm |
| Höhe | 44,1 mm |
| Länge | 41,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 4 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss (Leistungskontakte) |
| Crimpanschluss (Steuerkontakte) | |
| Crimpanschluss (PE-Kontakt) | |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 10 mm² (Leistungskontakte) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 8 (Leistungskontakte) |
| 26 ... 14 (Steuerkontakte) | |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) |
| Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (für 1,5 mm² ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Leistung 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Leistungskreis 10 mm²) | |
| 6 mm (Signal 2,5 mm²) | |
| Bemessungsspannung (III/3) | 400 V (Leistungskontakte Phase- Erde) |
| 690 V (Leistungskontakte Phase-Phase) | |
| 250 V (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsspannung Leistungskontakte | 400/690 V |
| 250 | |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV (Leistungskontakte Phase-Phase) |
| 4 kV (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsstrom | 40 A (Leistungskontakte) |
| 10 A (Steuerkontakte) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt | Ag |
| Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt | Ag (alternativ Au) |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1459657 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABH |
| GTIN | 4063151849474 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Kompatible Produkte
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodierelement 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CP-HC-S - Kodierprofil 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buchsenkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Kontakteinsatz 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Entriegelungswerkzeug 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Crimpzange 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg