PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1 - Leiterplatten-Grundleiste
1459572

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: PC 5/..-G, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Standardgrundleiste - auch für Stecker mit automatisch verriegelndem Click-and-Lock-System geeignet
Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken