SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO - Doppelventilstecker-Adapter
1458499

Doppelventilstecker-Adapter, Universal, 4-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,1 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose