SAC-10,0/0,2-116/2XBI-1L-Z - Doppelventilstecker-Kabel
1458457

Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 10 m, Ventilsteckerabstand: 0,2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose