SACC-DSI-FS-4CON-L180/SH RD - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1457869

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt