PV-C3M-C-2,5-4-R1000
-
Crimpkontakt
1457398
Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Stift, gerollt, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , Material Kontakt: Cu
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hochwertige Materialien sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität
Höchste Systemeffizienz dank bewährter, verlustarmer SUNCLIX-Kontakte
Internationale Zulassungen erlauben den weltweiten Einsatz