ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Gehäuse-Set
1457231

Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, geschlossenes Gehäuseoberteil, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Push-in-Federanschluss, für 2,5 mm2, Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 7800 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte