ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4 - Gehäuse-Set
1457228

Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, einschl. 16 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm2, Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 7500 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte