ICS25-SKT-BTL100X110-V-7035+4PPC4 - Gehäuse-Set
1457224

Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 25 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 116,7 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Push-in-Federanschluss, für 2,5 mm2, Nennstrom: 16 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 9600 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte