ICS25-SKT-BTL100X110-V-7035+4PSC4
-
Gehäuse-Set
1457213
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 25 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 116,7 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm2, Nennstrom: 16 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 9600 mm2
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich. |
Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
Allgemein | Die Angabe der Leiterplattenfläche dient zur Orientierung und bezieht sich auf eine Grundleiterplatte. Das Gehäuse kann auch mehrere Leiterplatten aufnehmen. |
Produkttyp | Gehäuse-Set |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ICS |
Produktfamilie | ICS25-..100X.. |
Polzahl | 16 |
Max. Polzahl | 16 (Rastermaß: 5 mm) |
Anzahl der Reihen | 4 |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Zughülse |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 116,7 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 110 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseunterteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % (maximal) |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Leiterplattenfläche gesamt | 9600 mm² |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1457213 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAEK |
GTIN | 4063151854942 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 143,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 120 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190301 |
ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg