ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035
-
Gehäuse-Set
1457074
Tragschienengehäuse, mit Frontanschluss zur Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 18,9 mm, Höhe: 124 mm, Tiefe: 76,5 mm, einschl. 8 Stück Frontanschlussklemmen, 4-polig, Push-in, für 2,5 mm2, Nennstrom: 8 A, 300 V, Leiterplattenfläche: 6500 mm2
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Optionale Tragschienen-Busverbinder für die einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
Lock-and-Release-Prinzip für automatisches Verrasten und intuitives Lösen der Frontanschluss-Stecker
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Steckbare Frontanschlusstechnik