ECS-SKT-64X80-S-UV-7042
-
Elektronikgehäuse
1457026
Leergehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/67/68/69, Breite: 97 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 42 mm, Leiterplattenfläche: 4100 mm2
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen