ECS-SKT-122X109-S-UV-7042 - Elektronikgehäuse
1457020

Leergehäuse zur Wand- oder Mastmontage, grau 7042, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69, Breite: 164 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 64 mm, Leiterplattenfläche: 7330 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen