UCS-SKT-145-125-RPI4B-7035
-
Gehäuse-Set
1457011
Komplettgehäuse für Raspberry Pi Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B4 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau
Produktdetails
Montagehinweis | Sie können das Gehäuse maximal 10x öffnen. |
Hinweis zur Anwendung | Klebedome befestigen: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Gehäuses sauber, trocken und fettfrei ist. Temperaturbereich +18 °C ... +30 °C / Andruckkraft 60 N / Andruckdauer 3 s |
Allgemein | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuse-Set |
Gehäuseart | Universalgehäuse |
Gehäuseserie | UCS |
Produktfamilie | UCS 145-125 |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 7 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 145 mm |
Höhe | 125 mm |
Tiefe | 47 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Eckeinleger) | türkisgrün (RAL 5018) |
Farbe (Standfuß) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuse | PC |
Material Eckeinleger | PA |
Material Standfuß | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 225 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
Umgebungstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 11 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
Umgebungstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,85 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 9,4 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 7,7 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
Umgebungstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,55 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 6 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,4 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 4,4 W |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP20 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verschraubung |
Leiterplattenfläche gesamt | 12000 mm² |
Unterstützte Formfaktoren | Raspberry Pi |
Hinweis zu Leiterplattenaufnahmen | Dieser Artikel ist für eine Leiterplatte vorbereitet. Weitere Leiterplatten können mit Hilfe von Klebedomen (Zubehör) befestigt werden. |
Montageart | Schraubmontage |
Einbaulage | beliebig |
Anzugsdrehmoment / Drehzahl | Verschraubung der Gehäusehälften: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Befestigung der Leiterplatte: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1457011 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACFCAK |
GTIN | 4063151855192 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 416,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 416,8 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190204 |
ECLASS-15.0 | 27190204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an
Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten
Lieferung als Komplettgehäuse mit bereits bearbeiteten Seitenwänden
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg