BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Gehäuse-Set
1456991

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, Leiterplattenfläche: 8300 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte