BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Gehäuse-Set
1456985

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 71,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, Leiterplattenfläche: 5300 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte