UM-PRO-SKT-B122-L200-7035
-
Gehäuse-Set
1456984
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 203,8 mm, Höhe: 142,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 122 mm, Länge: 200 mm, Leiterplattenfläche: 21590 mm2